Im­ba­sti­to­ri autobloccanti, con impugnatura combinata

EH 22370.

Per fissare, arrestare, regolare, sostituire e assicurare in modo rapido. Ideale per frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.

Resistenti alla corrosione.

Impugnatura ergonomica disponibile in diverse combinazioni di colore. L'impugnatura è conformata per prevenire lo sblocco accidentale.

La tua selezione ha prodotto 416 risultati

Ma­te­ria­le
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
244 kN
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra:
grigio
Article-No.:
22370.0401
CAD
Documenti
Imbastitori
  • Colore impugnatura: grigio
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 20 mm
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 244 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 474 g
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
244 kN
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra:
grigio
Article-No.:
22370.0404
CAD
Documenti
Imbastitori
  • Colore impugnatura: grigio
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 20 mm
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 244 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 488 g
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
244 kN
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra:
grigio
Article-No.:
22370.0405
CAD
Documenti
Imbastitori
  • Colore impugnatura: grigio
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 20 mm
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 244 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 523 g
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
244 kN
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra:
grigio
Article-No.:
22370.0406
CAD
Documenti
Imbastitori
  • Colore impugnatura: grigio
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 20 mm
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 244 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 546 g
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
244 kN
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra:
grigio
Article-No.:
22370.0407
CAD
Documenti
Imbastitori
  • Colore impugnatura: grigio
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 20 mm
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 244 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 571 g
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
386 kN
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra:
grigio
Article-No.:
22370.0409
CAD
Documenti
Imbastitori
  • Colore impugnatura: grigio
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 25 mm
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 386 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 415 g
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
386 kN
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra:
grigio
Article-No.:
22370.0410
CAD
Documenti
Imbastitori
  • Colore impugnatura: grigio
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 25 mm
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 386 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 453 g
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
386 kN
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra:
grigio
Article-No.:
22370.0411
CAD
Documenti
Imbastitori
  • Colore impugnatura: grigio
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 25 mm
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 386 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 503 g
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
386 kN
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra:
grigio
Article-No.:
22370.0412
CAD
Documenti
Imbastitori
  • Colore impugnatura: grigio
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 25 mm
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 386 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 536 g
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
386 kN
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra:
grigio
Article-No.:
22370.0413
CAD
Documenti
Imbastitori
  • Colore impugnatura: grigio
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 25 mm
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 386 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 565 g
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
386 kN
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra:
grigio
Article-No.:
22370.0414
CAD
Documenti
Imbastitori
  • Colore impugnatura: grigio
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 25 mm
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 386 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 612 g
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
386 kN
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra:
grigio
Article-No.:
22370.0415
CAD
Documenti
Imbastitori
  • Colore impugnatura: grigio
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 25 mm
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 386 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 640 g
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
386 kN
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra:
grigio
Article-No.:
22370.0416
CAD
Documenti
Imbastitori
  • Colore impugnatura: grigio
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 25 mm
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 386 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 689 g
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
386 kN
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra:
grigio
Article-No.:
22370.0417
CAD
Documenti
Imbastitori
  • Colore impugnatura: grigio
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 25 mm
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 386 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 715 g
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
386 kN
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra:
grigio
Article-No.:
22370.0418
CAD
Documenti
Imbastitori
  • Colore impugnatura: grigio
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 25 mm
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 386 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 753 g
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
386 kN
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra:
grigio
Article-No.:
22370.0419
CAD
Documenti
Imbastitori
  • Colore impugnatura: grigio
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • Foro di ricezione H11: 25 mm
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 386 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 811 g
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
14 kN
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra:
blu
Article-No.:
22370.0432
CAD
Documenti
Imbastitori
  • Colore impugnatura: blu
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Foro di ricezione H11: 5 mm
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 14 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 21 g
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
14 kN
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra:
blu
Article-No.:
22370.0433
CAD
Documenti
Imbastitori
  • Colore impugnatura: blu
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Foro di ricezione H11: 5 mm
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 14 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
14 kN
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra:
blu
Article-No.:
22370.0434
CAD
Documenti
Imbastitori
  • Colore impugnatura: blu
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Foro di ricezione H11: 5 mm
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 14 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
14 kN
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra:
blu
Article-No.:
22370.0435
CAD
Documenti
Imbastitori
  • Colore impugnatura: blu
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Foro di ricezione H11: 5 mm
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 14 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
14 kN
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra:
blu
Article-No.:
22370.0436
CAD
Documenti
Imbastitori
  • Colore impugnatura: blu
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Foro di ricezione H11: 5 mm
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 14 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
14 kN
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra:
blu
Article-No.:
22370.0425
CAD
Documenti
Imbastitori
  • Colore impugnatura: blu
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Foro di ricezione H11: 5 mm
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 14 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
14 kN
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra:
blu
Article-No.:
22370.0426
CAD
Documenti
Imbastitori
  • Colore impugnatura: blu
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Foro di ricezione H11: 5 mm
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 14 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Imbastitori
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia1) min. [kN]:
14 kN
Co­lo­re im­pu­gna­tu­ra:
blu
Article-No.:
22370.0427
CAD
Documenti
Imbastitori
  • Colore impugnatura: blu
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Foro di ricezione H11: 5 mm
  • Resistenza al taglio, doppia1) min.: 14 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 21 g
per la dell'articolo
Imbastitori

Materiale

Gambo

  • Acciaio inox 1.4305

Impugnatura

  • Plastica PA 6 grigio / arancio
  • Plastica PA 6 grigio / grigio
  • Plastica PA 6 grigio / blu
  • Plastica PA 6 nero / nero

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Acciaio inox 1.4542, vedere EH22380.

Funzionamento

Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22370. Imbastitori – autobloccanti, con impugnatura combinata
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball Lock Pins
Categoria:
Informazioni materiale
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.