La versione con fori sulla faccia frontale (fig. 2) è ideale per le applicazioni che richiedono l'installazione a filo con la superficie.
Le boccole di montaggio sono una veloce e sicura possibilità di applicazione per gli imbastitori EH 22340., EH 22350., EH 22370., EH 22380. e per i perni removibili EH 22400.
Centraggio garantito dalla tolleranza del collare (es. rapido montaggio di piastre e componenti).
Resistenti alla corrosione.
Questo articolo 22400.0927 - Boccola di montaggio per imbastitori e perni rimovibili / Da incasso, con fori frontali. (d1 H11: 25 mm, d2: M42) è una variante del gruppo di articoli Boccole di montaggio per imbastitori e perni rimovibili (EH 22400.)
La versione con fori sulla faccia frontale (fig. 2) può essere installata tramite una chiave universale a perni, o in alternativa con una chiave a tubo a perni frontali.
Montaggio facile e preciso e costanza di funzionamento garantita. Montabile su svariati materiali. Adatte a pezzi sottili. L'inserimento del perno è possibile da entrambe le estremità.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti