Sup­por­ti fissi

EH 22690.

Sono usati come appoggi, riferimenti, riscontri, puntali, piedini.

La tua selezione ha prodotto 84 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
h [mm]
d1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano zigrinato
Fig.:
6
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Article-No.:
22690.0537
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano zigrinato – Fig. 6
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 40 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 19 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 46 Nm
  • Peso: 84 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano zigrinato
Fig.:
6
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22690.0501
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano zigrinato – Fig. 6
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 82 Nm
  • Peso: 50 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano zigrinato
Fig.:
6
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22690.0502
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano zigrinato – Fig. 6
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 25 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 82 Nm
  • Peso: 63 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano zigrinato
Fig.:
6
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22690.0503
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano zigrinato – Fig. 6
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 30 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 82 Nm
  • Peso: 77 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano zigrinato
Fig.:
6
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22690.0504
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano zigrinato – Fig. 6
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 40 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 82 Nm
  • Peso: 109 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano zigrinato
Fig.:
6
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22690.0505
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano zigrinato – Fig. 6
  • h ±0,1: 50 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 50 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 82 Nm
  • Peso: 141 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano zigrinato
Fig.:
6
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M16
Article-No.:
22690.0543
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano zigrinato – Fig. 6
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 30 mm
  • t: 20 mm
  • SW: 30 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 206 Nm
  • Peso: 137 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano zigrinato
Fig.:
6
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M16
Article-No.:
22690.0545
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano zigrinato – Fig. 6
  • h ±0,1: 50 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 50 mm
  • t: 24 mm
  • SW: 30 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 206 Nm
  • Peso: 254 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano zigrinato
Fig.:
6
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M20
Article-No.:
22690.0553
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano zigrinato – Fig. 6
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 40 mm
  • t: 26 mm
  • SW: 36 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 407 Nm
  • Peso: 254 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano zigrinato
Fig.:
6
h [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M20
Article-No.:
22690.0555
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano zigrinato – Fig. 6
  • h ±0,1: 60 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 60 mm
  • t: 38 mm
  • SW: 36 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 407 Nm
  • Peso: 401 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano zigrinato
Fig.:
6
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M24
Article-No.:
22690.0563
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano zigrinato – Fig. 6
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 40 mm
  • t: 26 mm
  • SW: 41 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 698 Nm
  • Peso: 322 g
per la dell'articolo
Supporti fissi
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e piano zigrinato
Fig.:
6
h [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M24
Article-No.:
22690.0565
CAD
Documenti
Supporti fissi
  • Con foro filettato e piano zigrinato – Fig. 6
  • h ±0,1: 60 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 60 mm
  • t: 38 mm
  • SW: 41 mm
  • Coppia di serraggio1) max.: 698 Nm
  • Peso: 408 g
per la dell'articolo
Supporti fissi

Materiale

  • Acciaio cementato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22690. Supporti fissi
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.