Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 84 risultati
Versione:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Maggior dettagli
Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
h ±0,1: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 10 mm
SW: 17 mm
Coppia di serraggio max.: 18 Nm
Peso: 20 g
per la dell'articolo
Versione:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Maggior dettagli
Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
h ±0,1: 10 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Coppia di serraggio max.: 32 Nm
Peso: 27 g
per la dell'articolo
Versione:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Maggior dettagli
Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
h ±0,1: 15 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Coppia di serraggio max.: 32 Nm
Peso: 39 g
per la dell'articolo
Versione:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Maggior dettagli
Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
h ±0,1: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Coppia di serraggio max.: 60 Nm
Peso: 38 g
per la dell'articolo
Versione:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Maggior dettagli
Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
h ±0,1: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Coppia di serraggio max.: 60 Nm
Peso: 54 g
per la dell'articolo
Versione:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Maggior dettagli
Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
h ±0,1: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Coppia di serraggio max.: 140 Nm
Peso: 106 g
per la dell'articolo
Versione:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Maggior dettagli
Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
h ±0,1: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Coppia di serraggio max.: 140 Nm
Peso: 136 g
per la dell'articolo
Versione:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Maggior dettagli
Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
h ±0,1: 20 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Coppia di serraggio max.: 290 Nm
Peso: 200 g
per la dell'articolo
Versione:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Maggior dettagli
Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
h ±0,1: 25 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Coppia di serraggio max.: 290 Nm
Peso: 243 g
per la dell'articolo
Versione:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Maggior dettagli
Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
h ±0,1: 20 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Coppia di serraggio max.: 498 Nm
Peso: 282 g
per la dell'articolo
Versione:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Maggior dettagli
Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
h ±0,1: 25 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Coppia di serraggio max.: 498 Nm
Peso: 338 g
per la dell'articolo
Versione:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Maggior dettagli
Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
h ±0,1: 30 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Coppia di serraggio max.: 498 Nm
Peso: 395 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Maggior dettagli
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
h ±0,01: 15 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 15 mm
t: 6 mm
SW: 17 mm
Coppia di serraggio1) max.: 25 Nm
Peso: 25 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Maggior dettagli
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
h ±0,01: 25 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 25 mm
t: 12 mm
SW: 17 mm
Coppia di serraggio1) max.: 25 Nm
Peso: 42 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Maggior dettagli
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
h ±0,01: 20 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
SW: 19 mm
Coppia di serraggio1) max.: 46 Nm
Peso: 40 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Maggior dettagli
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
h ±0,01: 30 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 30 mm
t: 15 mm
SW: 19 mm
Coppia di serraggio1) max.: 46 Nm
Peso: 61 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Maggior dettagli
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
h ±0,01: 40 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 40 mm
t: 15 mm
SW: 19 mm
Coppia di serraggio1) max.: 46 Nm
Peso: 85 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Maggior dettagli
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
h ±0,01: 20 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
SW: 22 mm
Coppia di serraggio1) max.: 82 Nm
Peso: 52 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Maggior dettagli
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
h ±0,01: 25 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 25 mm
t: 15 mm
SW: 22 mm
Coppia di serraggio1) max.: 82 Nm
Peso: 65 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Maggior dettagli
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
h ±0,01: 30 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 30 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Coppia di serraggio1) max.: 82 Nm
Peso: 79 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Maggior dettagli
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
h ±0,01: 40 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 40 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Coppia di serraggio1) max.: 82 Nm
Peso: 111 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Maggior dettagli
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
h ±0,01: 50 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 50 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Coppia di serraggio1) max.: 82 Nm
Peso: 142 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Maggior dettagli
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
h ±0,01: 30 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 30 mm
t: 20 mm
SW: 30 mm
Coppia di serraggio1) max.: 206 Nm
Peso: 141 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01
Maggior dettagli
Con foro filettato e piano liscio. Toll. l1 = ±0,01 – Fig. 4
h ±0,01: 50 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 50 mm
t: 24 mm
SW: 30 mm
Coppia di serraggio1) max.: 206 Nm
Peso: 256 g
per la dell'articolo
Materiale
Acciaio cementato, brunito
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.