EH 3000.
该样品盒的名称恰如其分,提供了Halder选择的软面槌的完美横截面:除了握住所有可用的刀片和SIMPLEX系列的所有三种外壳类型外,它还包含非回弹锤 SUPERCRAFT和SECURAL,入门级锤BASEPLEX和FERROPLEX Combi锤。但是,这还不是全部!它还包括磁性支架,外加一枚小锤和一枚冲头。您的现场服务人员需要什么才能取得圆满的成功!
產品特點:
配备了最常用HALDER软面锤,以方便 客户在各种场合使用。
实际案件如下:
1x SIMPLEX軟面槌,帶鑄鋼外殼和優質木柄,橡膠組合物和塑料插件(產品編號3026.040)
1x 軟面槌 複合橡膠,具有“站立”功能 / 超塑性; 鑄鐵外殼和優質木柄 (產品編號3027.260)
1x 軟面槌 TPE-軟/超塑性; 鋁製外殼和優質木柄 (產品編號3117.051)
1x 軟面槌 銅/軟金屬; 帶有強化鑄鐵外殼和玻璃纖維手柄 (產品編號3479.030)
1x BASEPLEX軟面槌,帶鋅壓鑄外殼和木柄,尼龍和醋酸纖維素插件(產品編號3968.040)
1x FERROPLEX鎖匠的錘子和軟面槌合二為一(Art.No。3677.035)
1x SUPERCRAFT軟面槌,無回彈,減震,亮光漆,符合人體工程學和山核桃手柄(產品編號3366.040)
1x SECURAL軟面槌,無反彈;頭部和手柄由一塊鋼製成,防破裂矩形插件(產品編號3380.040)
1x 沖頭(產品編號3408.010)
1x 落槌(產品編號3408.020)
1x 磁性支架 (產品編號 3688.003)
1x 軟質插件,藍色用於SIMPLEX軟面槌(產品編號3201.040)
1x TPE-中插件,灰色適用於SIMPLEX軟面槌(產品編號3203.040)
1x 超級塑膠插件,白色用於SIMPLEX軟面槌(產品編號3207.040)
1x 尼龍插件,白色用於SIMPLEX軟面槌(產品編號3208.040)
1x 軟金屬插件,銀色,適用於SIMPLEX軟面槌(產品編號3209.040)
1x 插件用於SUPERCRAFT軟面槌(產品編號3508.040)
1x (產品編號 3233.040)
您的选择导致 1 打击
More details
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。