3244系列的SIMPLEX木柄与SIMPLEX软面槌相结合,铸钢或铝质外壳的尺寸从D30mm到D80mm不等。这些高品质的木柄可减轻振动并符合人体工程学,其握柄区域具有双层清漆,因此能够抵抗污垢。它们的形状确保SIMPLEX的轮廓比普通橡胶槌的使用者手感好得多。
根据智能SIMPLEX原理,可以对所有组件进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
產品特點:
這項商品 3244.060 - SIMPLEX槌子把手 用于带有铸造钢外壳或铝外壳的 SIMPLEX 软面槌 / (Ø: 60 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX高品质木柄 用于带有铸造钢外壳或铝外壳的 SIMPLEX 软面槌 (EH 3244.)