SIMPLEX 软面锤 
Copper / superplastic; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

EH 3747.

SIMPLEX 3747系列由铜/超塑性材料制成。

代表了SIMPLEX选择中最坚硬的嵌件,铜嵌件(3804系列)产生了极高的冲击力,但与钢锤相比,它的柔和度更高。它是常规铜锤的替代品。

超塑性插件(3207系列)是一种中等硬度的塑料插件,由挤压且极其均匀的材料制成。因此,与注塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。

黑色的增强型铸钢外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。

玻璃纤维手柄极其坚固耐用,具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学,并包括防滑手柄。它具有光滑的表面,并且是无机的(对湿气不敏感)。

按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

此版本的尺寸为D30mm和D40mm。

產品特點:

  • SIMPLEX軟面槌具有超塑性(白色,中等硬度,非常耐用)/銅(硬)的嵌件組合。
  • 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量增加了衝擊力。
  • 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄,帶有防滑手柄,無機(對濕氣不敏感)。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 提供D30mm和D40mm。

应用区域

非常大的冲击, 整平作业, 工廠建設, 板金成形, 组装,维修和保养作业

您的选择导致 2 打击

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
567 g
品项品号.:
3747.030
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • 长 x 宽 x 高: 300 mm x 90 mm x 34 mm
  • 重量: 567 g
  • GTIN: 4030618306283
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
1135 g
品项品号.:
3747.040
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • 长 x 宽 x 高: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • 重量: 1135 g
  • GTIN: 4030618305033
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材质 

把手

  • 玻璃纤维套上橡胶把手 

入子 1 

  • 塑胶套铜 铜锤面塑料底座
  • 中高硬度锤击

入子 2 

  • 超级塑胶,白色  
  • 中硬 
  • 很耐用  
  • 耐磨  

外壳

  • 强化铸铁,黑色 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 3747. SIMPLEX 软面锤  – Copper / superplastic; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SIMPLEX soft-face mallets
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SIMPLEX
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
DOC0017863__88183.pdf
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材