3201.051 - SIMPLEX 槌子入子
TPE 软,蓝色   

SIMPLEX插入件TPE-soft(3201系列)是一种热塑性弹性体,是SIMPLEX系列中最软的插入件,其硬度大约为10。 65 ShoreA。此蓝色内衬具有很强的冲击缓冲性,是需要轻触的工作的理想选择。与传统的橡胶槌不同,它不会留下任何不希望的黑色痕迹。此特殊版本的头部直径为50mm,但内置于D40mm外壳中。超大的接触面可在对带有敏感表面的工件进行轻柔加工时提供最大的保护,而不会有刮擦外壳的危险。

產品特點:

  • SIMPLEX插件TPE-soft
  • 藍色的
  • 柔軟的
  • 沒有傷害
  • 強大的衝擊緩衝
  • 非常適合需要輕觸的工作。
  • D50mm的頭部直徑,用於安裝在D40mm的外殼中。
  • 接觸面過大,可防止刮擦外殼

应用区域

高精度/超轻工件定位,高敏环境中的工作

這項商品 3201.051 - SIMPLEX 槌子入子 TPE 软,蓝色    / (Ø: 50 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX 嵌件,50至40   TPE 软,蓝色    (EH 3201.)

Ø [mm]
gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
80 g
品项品号.:
3201.051
SIMPLEX 槌子入子
  • Ø: 50 mm
  • 长 x 宽 x 高: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • 重量: 80 g
  • GTIN: 4030618304043
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材质 

入子

  • TPE 软,蓝色   
  • 不毁损的  
  • 软的 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3201.051
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SIMPLEX inserts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SIMPLEX soft-face mallets
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SIMPLEX
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材