SIMPLEX软金属插件(3209系列)是硬插件。更重要的是,此银质插件也具有耐热性。它可以在不损坏工件的情况下进行硬击,并取代了经典的铅锤。该插件的尺寸范围从D30mm到D80mm。禁止将柔软的金属插件安装到铝制外壳中!
產品特點:
高度冲击, 整平作业, 模具结构, 工廠建設, 组装,维修和保养作业
這項商品 3209.050 - SIMPLEX 槌子入子 软金属,银色 / (Ø: 50 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX 槌子入子 软金属,银色 (EH 3209.)
入子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。