3207.125 - SIMPLEX 槌子入子
超级塑胶,白色  

SIMPLEX超塑性插件(3207系列),其硬度约为。 65 Shore D是中等硬质刀片。此白色塑料插件由挤压成型且极其均匀的材料组成。因此,与注塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。这款Halder畅销产品的尺寸从D30mm到D140mm不等(对于林业工具,D50mm用于SIMPLEX劈斧,D60用于SIMPLEX劈刀)。

產品特點:

  • SIMPLEX超塑插件
  • 白色的
  • 中硬
  • 非常耐用
  • 提供D30mm至D140mm的尺寸(可用於SIMPLEX劈斧D50mm和SIMPLEX劈刀D60mm)
  • Halder暢銷品

应用区域

园艺与景观美化, 路面铺砌, 铺路的路边石镶嵌, 栅栏建造, 驱动钢制的楔子, 鹰架结构, 帐篷结构, 板金成形, 组合屋结构, 接合作业, 木工作业, 锋利边缘的工件组装

這項商品 3207.125 - SIMPLEX 槌子入子 超级塑胶,白色   / (Ø: 125 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX 槌子入子 超级塑胶,白色   (EH 3207.)

Ø [mm]
gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
125 mm
gewicht [g]:
735 g
品项品号.:
3207.125
SIMPLEX 槌子入子
  • Ø: 125 mm
  • 长 x 宽 x 高: 73 mm x 125 mm x 125 mm
  • 重量: 735 g
  • GTIN: 4030618301158
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材质 

入子

  • 超级塑胶,白色  
  • 中硬 
  • 很耐用  
  • 耐磨  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3207.125
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SIMPLEX inserts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SIMPLEX soft-face mallets
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SIMPLEX
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材