木槌
无反弹力

EH 3408.

Halder的3408系列可提供各种滴滴,尺寸从D20mm到D50mm不等。实际上,小锤是没有手柄的软面槌,允许用户将锤头直接握在手中。它们适用于在有限的可达性使其无法使用槌进行操作的情况下使用,它们也是精确施加所需冲击力的理想选择,该冲击力以极高的精度打击工件并以最小的力进行工作。这些小帮手的两端均装有可更换的,减震的,非常耐磨且防碎的头部,该头部由特殊的尼龙制成。由于钢丸填充,它们是不可回弹的工具。结果是,当槌的接触面碰到工件时,钢丸的能量会稍有延迟地传递。降低的回弹力使冲击能量能够以最佳效率吸收,从而减少了接头的应变并降低了噪音。

產品特點:

  • 不反彈
  • 兩端均配有可更換的頭部,該頭部由一種特殊的尼龍製成,非常耐磨且不易碎裂。
  • 允許以低噪音和最小的力進行溫和的工作。
  • 精確施加所需的衝擊力。
  • 針對環境使用受限的解決方案。
  • 提供D20mm至D50mm的尺寸。

应用区域

在可接近性受限下的环境中执行组装/维修/维护作业

您的选择导致 4 打击

Ø [mm]
lklopf [mm]
gewicht [g]

More details

品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
20 mm
lklopf [mm]:
150 mm
gewicht [g]:
215 g
品项品号.:
3408.020
木槌
  • Ø: 20 mm
  • lklopf : 150 mm
  • 长 x 宽 x 高: 150 mm x 20 mm x 20 mm
  • 重量: 215 g
  • GTIN: 4030618302087
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view
Ø [mm]:
30 mm
lklopf [mm]:
155 mm
gewicht [g]:
470 g
品项品号.:
3408.030
木槌
  • Ø: 30 mm
  • lklopf : 155 mm
  • 长 x 宽 x 高: 155 mm x 30 mm x 30 mm
  • 重量: 470 g
  • GTIN: 4030618302100
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lklopf [mm]:
160 mm
gewicht [g]:
785 g
品项品号.:
3408.040
木槌
  • Ø: 40 mm
  • lklopf : 160 mm
  • 长 x 宽 x 高: 160 mm x 40 mm x 40 mm
  • 重量: 785 g
  • GTIN: 4030618302124
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lklopf [mm]:
165 mm
gewicht [g]:
1250 g
品项品号.:
3408.050
木槌
  • Ø: 50 mm
  • lklopf : 165 mm
  • 长 x 宽 x 高: 165 mm x 50 mm x 50 mm
  • 重量: 1250 g
  • GTIN: 4030618302148
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view

材质 

入子

  • 尼龙,白色 
  • 中高硬度锤击
  • 非常耐磨  
  • 无碎屑 (即使温度低于0)  
  • 油和油脂抗性  

组装 

尼龙入子是可被替换的。

更多产品

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 3408. 木槌 – 无反弹力
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
DOC0017863__88183.pdf
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。