与标准系列相比,该系列 (3366.2) 在一侧有一个圆形的冲击入子。由于没有边缘,可以防止而对材料造成的损坏或印痕。冲击入子具有出色的冲击性能,保证了最大强度和最高耐用性。它们由挤压的极其均匀的材料制成。因此,与注塑塑料入子相比,它具有更高的耐腐蚀性和耐磨性,即使在零度以下也不会开裂。
SUPERCRAFT 锤的头管里填充有钢丸。这样做的效果是,当敲击面接触到工件时,填充的钢丸的动作会滞后。由于减少了回弹,冲击能量得到了最佳利用。这样可以实现非常有力的敲击。此外,与普通钢锤相比,使用 SUPERCRAFT 锤工作更安全,更能保护关节,噪音更低。
形状符合人体工程学的非常坚固的涂漆山胡桃木手柄具有减震特性。把手保护套可以防止失误。铝制楔子和锁销确保了把手与头部之间的安全连接。所有焊缝完全由机器人焊接。挡板和槌头之间有一个极其紧密且高质量的焊接缝,即使在最大负荷下也能防止钢丸填充物漏出。耐磨的粉末涂料涂层可以防止腐蚀。把手和冲击入子可以更换。提供 D25mm、D30mm 和 D40mm 三种尺寸。
產品特點:
管道工作, 折叠和弯曲作业, 软垫安装工 / 皮革制件工, 敲入裝飾釘
這項商品 3366.240 - SUPERCRAFT soft-face mallet with vibration-reducing, ergonomic and varnished Hickory handle and rounded insert / (Ø: 40 mm) 為商品項目的相對應商品 SUPERCRAFT 软面槌 with vibration-reducing, ergonomic and varnished Hickory handle and rounded insert (EH 3366.)
把手
入子
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。