SUPERCRAFT 锤的头管里填充有钢丸。这样做的效果是,当敲击面接触到工件时,填充的钢丸的动作会滞后。由于减少了回弹,冲击能量得到了最佳利用。这样可以实现非常有力的敲击。此外,与普通钢锤相比,使用 SUPERCRAFT 锤工作更安全,更能保护关节,噪音更低。
可互换的冲击入子具有出色的冲击性能,保证了最大的强度和最高的耐用性。它们由挤压的极其均匀的材料制成。因此,与注塑塑料入子相比,它具有更高的耐腐蚀性和耐磨性,即使在零度以下也不会开裂。
三种组分的手柄包含一个牢不可破的、灵活的玻璃纤维核心,外面包裹着依据人体工程学成形的聚丙烯和弹性体层,即使是粘有油脂的手也能牢固握住。头部的耐磨粉末涂料涂层可防止腐蚀。所有焊缝完全由机器人焊接。挡板和槌头之间有一个极其紧密且高质量的焊接缝,即使在最大负荷下也能防止钢丸填充物漏出。这种设计的尺寸从 D40mm 到 D60mm 都有。
產品特點:
汽车和卡车行业的组装与维修, 轻量 / 精密工件的定位和调整, 锋利边缘的工件组装, 整平作业, 外壳组装, 工廠建設, 保养作业, 板金成形
這項商品 3399.060 - SUPERCRAFT soft-face mallet 带有符合人体工程学,防滑和防断裂的三件式手柄 / (Ø: 60 mm) 為商品項目的相對應商品 SUPERCRAFT 软面槌 带有符合人体工程学,防滑和防断裂的三件式手柄 (EH 3399.)
把手
入子
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。