3508.240 - SUPERCRAFT insert, rounded for SUPERCRAFT soft-face mallet

这些用于 SUPERCRAFT 软面锤(3508.2 系列)的尼龙入子与标准系列不同,其敲击面为圆形。由于没有边缘,可以防止而对材料造成的损坏或印痕。这些白色聚酰胺入子具有出色的冲击性能,保证了最大强度和最高耐用性。它们由 挤压的极其均匀的材料制成,非常坚硬,硬度约为 73 Shore D。因此,与注塑塑料入子相比,它具有更高的耐腐蚀性和耐磨性,即使在零度以下也不会开裂。它们能承受无反弹力软面锤的高冲击力。此外,它们还有抗油脂及油腐蚀的特性,也可用于 Halder 冲头和 Drop 槌子。

这种特殊形状提供 D25mm、D30mm 和 D40mm 三种尺寸。

產品特點:

  • SUPERCRAFT - 尼龙冲击入子(聚酰胺).
  • 特殊形状,圆形敲击面.
  • 避免损坏和印痕.
  • 白色,坚硬.
  • 非常耐磨损.
  • 即使在零度以下也不会破裂.
  • 耐油和耐油脂.
  • 有 D25mm、D30mm 和 D40mm 版本.

這項商品 3508.240 - SUPERCRAFT insert, rounded for SUPERCRAFT soft-face mallet / (Ø: 40 mm) 為商品項目的相對應商品 SUPERCRAFT inserts, rounded for SUPERCRAFT soft-face mallets (EH 3508.)

Ø [mm]
gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
32 g
品项品号.:
3508.240
SUPERCRAFT insert, rounded for SUPERCRAFT soft-face mallet
  • Ø: 40 mm
  • 长 x 宽 x 高: 41,5 mm x 41,5 mm x 32 mm
  • 重量: 32 g
  • GTIN: 4030618312512
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材质 

入子

  • 尼龙,白色 
  • 中高硬度锤击
  • 非常耐磨  
  • 无碎屑 (即使温度低于0)  
  • 噪声抑制  
  • 非常大的冲击   
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3508.240
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材