这些用于 SUPERCRAFT 软面锤(3508.2 系列)的尼龙入子与标准系列不同,其敲击面为圆形。由于没有边缘,可以防止而对材料造成的损坏或印痕。这些白色聚酰胺入子具有出色的冲击性能,保证了最大强度和最高耐用性。它们由 挤压的极其均匀的材料制成,非常坚硬,硬度约为 73 Shore D。因此,与注塑塑料入子相比,它具有更高的耐腐蚀性和耐磨性,即使在零度以下也不会开裂。它们能承受无反弹力软面锤的高冲击力。此外,它们还有抗油脂及油腐蚀的特性,也可用于 Halder 冲头和 Drop 槌子。
这种特殊形状提供 D25mm、D30mm 和 D40mm 三种尺寸。
產品特點:
這項商品 3508.225 - SUPERCRAFT insert, rounded for SUPERCRAFT soft-face mallet / (Ø: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 SUPERCRAFT inserts, rounded for SUPERCRAFT soft-face mallets (EH 3508.)
入子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。