EH 3379.
BLACKCRAFT槌的管状头部充满了钢丸。结果是,当槌的接触面碰到工件时,钢丸的能量会稍有延迟地传递。降低的回弹使冲击能量得以完美吸收。结果是产生了巨大的影响。更重要的是,与普通钢制槌相比,BLACKCRAFT槌具有极大的安全性,减少了接头的应力和更大的噪音衰减,从而可以进行作业。 BLACKDRAFT完全覆盖有聚氨酯涂层。除了保持软面槌不受腐蚀外,该涂层还保护工件,防止刮擦以及在打不中的情况下产生火花,并具有额外的减振效果。撞击面上的聚氨酯厚层确保了较长的使用寿命。此外,BLACKCRAFT的特点还在于它的防折钢管手柄和符合人体工程学的防滑手柄。
此版本的尺寸从D40mm到D60mm不等。
產品特點:
汽车和卡车行业的组装与维修, 更换被刺破的轮胎, 车本体建造, 凹陷移除, 轻量 / 精密工件的定位和调整, 整平作业, 板金成形, 保养作业, 处理具有敏感表面的组件
您的选择导致 3 打击