木槌的嵌件 

EH 3508.

适用于(3508系列)的尼龙插入件,其硬度大约为10。 73 Shore D非常辛苦。这款白色聚酰胺嵌件具有出色的冲击质量,并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它们由挤压成型且极其均匀的材料组成。因此,与注塑成型的塑料插件相比,它们具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下温度下也不会崩刃。它们经受住了非回弹式软木槌产生的高冲击力。此外,它们还具有耐油和油脂的特性,还可以用于SUPERCRAFT八角锤,SUPERCRAFT软面槌, 冲头和滴锤。

这些刀片的尺寸范围从D10mm到D100mm。

產品特點:

  • SUPERCRAFT尼龍插入物(聚酰胺).
  • 白色的.
  • 硬的.
  • 非常耐磨.
  • 即使在零下溫度下也不會碎裂.
  • 耐油脂.
  • 尺寸從D10mm到D100mm.

您的选择导致 4 打击

Ø [mm]
gewicht [g]

More details

品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
20 mm
gewicht [g]:
5 g
品项品号.:
3508.020
用于 SUPERCRAFT 木槌的 SUPERCRAFT 嵌件
  • Ø: 20 mm
  • 长 x 宽 x 高: 18 mm x 20,5 mm x 20,5 mm
  • 重量: 5 g
  • GTIN: 4030618301875
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
17 g
品项品号.:
3508.030
用于 SUPERCRAFT 木槌的 SUPERCRAFT 嵌件
  • Ø: 30 mm
  • 长 x 宽 x 高: 31,5 mm x 31,5 mm x 22 mm
  • 重量: 17 g
  • GTIN: 4030618301899
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
33 g
品项品号.:
3508.040
用于 SUPERCRAFT 木槌的 SUPERCRAFT 嵌件
  • Ø: 40 mm
  • 长 x 宽 x 高: 41,5 mm x 41,5 mm x 24 mm
  • 重量: 33 g
  • GTIN: 4030618301912
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
55 g
品项品号.:
3508.050
用于 SUPERCRAFT 木槌的 SUPERCRAFT 嵌件
  • Ø: 50 mm
  • 长 x 宽 x 高: 50 mm x 50 mm x 27 mm
  • 重量: 55 g
  • GTIN: 4030618301936
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

材质 

入子

  • 尼龙,白色 
  • 中高硬度锤击
  • 非常耐磨  
  • 无碎屑 (即使温度低于0)  
  • 噪声抑制  
  • 非常大的冲击   
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 3508. 木槌的嵌件 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Safety_Instructions_Hand_Tools__88285.pdf
分类:
操作说明书