敲击棒入子 

EH 3508.

适用于(3508系列)的尼龙插入件,其硬度大约为10。 73 Shore D非常辛苦。这款白色聚酰胺嵌件具有出色的冲击质量,并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它们由挤压成型且极其均匀的材料组成。因此,与注塑成型的塑料插件相比,它们具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下温度下也不会崩刃。它们经受住了非回弹式软木槌产生的高冲击力。此外,它们还具有耐油和油脂的特性,还可以用于SUPERCRAFT八角锤,SUPERCRAFT软面槌, 冲头和滴锤。

这些刀片的尺寸范围从D10mm到D100mm。

產品特點:

  • SUPERCRAFT尼龍插入物(聚酰胺).
  • 白色的.
  • 硬的.
  • 非常耐磨.
  • 即使在零下溫度下也不會碎裂.
  • 耐油脂.
  • 尺寸從D10mm到D100mm.

您的选择导致 3 打击

Ø [mm]
gewicht [g]

More details

品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
10 mm
gewicht [g]:
1 g
品项品号.:
3508.010
敲击棒入子 
  • Ø: 10 mm
  • 长 x 宽 x 高: 16 mm x 10,5 mm x 10,5 mm
  • 重量: 1 g
  • GTIN: 4030618302155
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
12 mm
gewicht [g]:
2 g
品项品号.:
3508.012
敲击棒入子 
  • Ø: 12 mm
  • 长 x 宽 x 高: 18 mm x 12,5 mm x 12,5 mm
  • 重量: 2 g
  • GTIN: 4030618302162
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
15 mm
gewicht [g]:
4 g
品项品号.:
3508.015
敲击棒入子 
  • Ø: 15 mm
  • 长 x 宽 x 高: 22 mm x 15,5 mm x 15,5 mm
  • 重量: 4 g
  • GTIN: 4030618302179
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

材质 

入子

  • 尼龙,白色 
  • 中高硬度锤击
  • 非常耐磨  
  • 无碎屑 (即使温度低于0)  
  • 油和油脂抗性  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 3508. 敲击棒入子 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
DOC0017863__88183.pdf
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材