3566.081 - SUPERCRAFT Hickory handle for forestry sledge

3566系列的SUPERCRAFT木手柄由山核桃木制成,符合人体工程学和上光漆。山胡桃木是一种具有超长纤维结构的木材,有助于提高手柄的稳定性。这种结构还可以防止手柄完全断裂,并确保两个部件保持连接状态。这样可以防止锤头脱落引起的伤害。这些手柄可作为SUPERCRAFT软面槌和SUPERCRAFT八角锤(长度不超过900mm)的替换手柄。这意味着节省了金钱和资源。

產品特點:

  • 適用於SUPERCRAFT軟面槌和SUPERCRAFT八角錘的高品質胡桃木手柄。
  • 符合人體工程學。
  • 清漆。
  • 長纖維,超耐用。
  • 安全相關(不會一分為二)。
  • 可以進行改裝,從而大大節省了成本和資源。

這項商品 3566.081 - SUPERCRAFT Hickory handle for forestry sledge / (Ø: 80 mm) 為商品項目的相對應商品 SUPERCRAFT Hickory handles for forestry sledge (EH 3566.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
685 g
品项品号.:
3566.081
SUPERCRAFT Hickory handle for forestry sledge
  • Ø: 80 mm
  • lges : 800 mm
  • 长 x 宽 x 高: 800 mm x 43 mm x 30 mm
  • 重量: 685 g
  • GTIN: 4030618302032
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材质 

把手

  • 胡桃木 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3566.081
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

 

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/