3127.060 - SIMPLEX soft-face mallet
带有铝外壳和高品质木头手柄 

SIMPLEX 3127系列包括复合橡胶/超塑性材料的嵌件组合。

中硬橡胶插入件(3202系列)具有超低磨损,冲击缓冲和无味的特性,比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。

超塑性插入件(3207系列)比橡胶插入件具有更大的冲击力。它是一种中等硬度的塑料插件,由挤压且极其均匀的材料制成。因此,与注塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。

带有内置手柄保护套的超轻铝制外壳,使用户可以轻松施加和控制适当的冲击力。这也使软面槌成为重量轻,易于携带的工具。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型,在握把区域具有双层清漆,因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。

Product features:

  • SIMPLEX軟面槌通過複合橡膠(黑色,中硬,衝擊緩衝,無味,低磨損)/超塑性(白色,中硬,非常耐用)的插入件組合而成。
  • 帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼,使用戶可以輕鬆施加和控制適當的衝擊力。 輕巧且易於攜帶的工具。
  • 高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 提供D30mm至D60mm的尺寸。

应用区域

供树木检查员和鉴定师敲掉可疑的瑕疵点

 

对于树木检查员和树艺师作为挖掘怀疑缺陷的工具,由于铝制外壳的轻量化,通过不同硬度的镶嵌件实现多功能使用。

這項商品 3127.060 - SIMPLEX soft-face mallet 带有铝外壳和高品质木头手柄  / (Ø: 60 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX诊断槌子 带有铝外壳和高品质木头手柄  (EH 3127.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
950 g
品项品号.:
3127.060
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • 长 x 宽 x 高: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • 重量: 950 g
  • GTIN: 4030618302797
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材质 

把手

  • 木材 

入子 1 

  • 合成橡胶,黑色 
  • 中硬 
  • 冲击缓冲   
  • 无臭 
  • 低磨损 

入子 2 

  • 超级塑胶,白色  
  • 中硬 
  • 很耐用  
  • 耐磨  

外壳

  • 铝 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3127.060
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材