3007.081 - SIMPLEX 大槌
Superplastic; with cast iron housing and Hickory handle

3007系列的SIMPLEX八角锤的每一侧都配有超塑插件。

这款Halder畅销产品是中硬塑料插件,由挤压且极其均匀的材料制成。因此,与注塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。

外壳由铸铁制成,带有集成的手柄保护套,可提供较高的抗断裂性。

长纤维和超耐用的山胡桃木手柄按人体工程学进行了上光和整形。该产品有4种版本:D80mm,总重量3,090g,总长80cm; D100mm,总重量为5,200g,总长度为100cm; D125mm的总重量为7,700g,甚至D140mm的总重量为7,900g,两者的总长度均为104cm。

按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

產品特點:

  • SIMPLEX八角錘的兩側均帶有超塑插件(白色,中等硬度,非常耐用)。
  • 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 長纖維和超耐用的山胡桃木手柄,按人體工程學進行上光和整形。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 提供4種版本:D80mm(總重量3,090g),D100mm(總重量5200g),D125mm(總重量7700g)和D140mm(總重量7900g)。

应用区域

园艺与景观美化, 铺路的路边石镶嵌, 栅栏建造, 驱动钢制的楔子, 鹰架结构, 帐篷结构, 木工作业

這項商品 3007.081 - SIMPLEX 大槌 Superplastic; with cast iron housing and Hickory handle / (Ø: 80 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX 大槌 Superplastic; with cast iron housing and Hickory handle (EH 3007.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3090 g
品项品号.:
3007.081
SIMPLEX 大槌
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • 长 x 宽 x 高: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • 重量: 3090 g
  • GTIN: 4030618300854
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20

材质 

把手

  • 胡桃木 

入子

  • 超级塑胶,白色  
  • 中硬 
  • 很耐用  
  • 耐磨  

外壳

  • 铸铁 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3007.081
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材