SIMPLEX 嵌件

EH 3210.

SIMPLEX分流锤的分流刀片由高级碳钢制成。机头转弯,可提供极高的劈裂效果。它的重量为1,340克,使劈裂槌的顶部更加沉重,因此有助于做出出色的劈裂动作。附带的塑料套筒可以将分体刀片夹紧到SIMPLEX外壳中。只能将分叉插件安装在铸钢外壳3011.160中!升级到此版本可节省金钱和资源.

產品特點:

  • 用於SIMPLEX劈刀的入子。
  • 由高等級碳素鋼製成。
  • 由於旋轉鼻翼,可實現極高的劈叉效果。
  • 它的重量為1,340克,可提供出色的頂部重量和良好的劈裂效果。
  • 塑料套,用於夾緊SIMPLEX外殼。
  • 可以進行改裝,從而大大節省了成本和資源。
  • 只能安裝在鑄鋼外殼3011.160中!

您的选择导致 1 打击

Ø [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

More details

品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
60 mm
lspalt [mm]:
65 mm
gewicht [g]:
1340 g
品项品号.:
3210.160
SIMPLEX 嵌件
  • Ø: 60 mm
  • lspalt : 65 mm
  • 长 x 宽 x 高: 130 mm x 65 mm x 50 mm
  • 重量: 1340 g
  • GTIN: 4030618303107
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90
show article view

材质 

入子

  • 高级碳钢,锻造和硬化 
  • 包括塑料插座

组装 

拆分刀片3210.160只能安装在铸钢外壳3011.160!

注意事项

有专利的壳内固定 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 3210. SIMPLEX 嵌件
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SIMPLEX
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
DOC0017863__88183.pdf
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools