SIMPLEX plastic socket

EH 3210.

This plastic socket enables the splitting insert to be clamped in the SIMPLEX housing.

您的选择导致 1 打击

gewicht [g]

More details

品项品号.
价格 [€]
可用
gewicht [g]:
15 g
品项品号.:
3210.168
SIMPLEX plastic socket
  • 长 x 宽 x 高: 59,6 mm x 38,6 mm x 33,25 mm
  • 重量: 15 g
  • GTIN: 4030618304784
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90
show article view

材质 

  • 塑胶
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 3210. SIMPLEX plastic socket
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SIMPLEX
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
DOC0017863__88183.pdf
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools