EH 3017.
SIMPLEX 3017 系列具有 TPE-soft /超塑性材料的入子组合。蓝色 TPE-soft 入子(3201 系列)是 SIMPLEX 系列中最柔软的入子,具有高减震性,因此适用于敏感的工作。与传统橡胶锤相比,它不会留下任何令人不快的黑色磨损痕迹。超塑性材料入子(3207 系列)使其具有比橡胶入子更高的冲击力。它是一种中等硬度的塑料入子,由挤压的极其均匀的材料制成。与注塑塑料入子相比,它具有更高的耐腐蚀性和耐磨性。铸铁外壳有一个集成的把手保护套,确保高抗断裂强度。形状符合人体工程学的高质量减震木质把手,在握把部位涂有双层漆,因此不易污染。基于巧妙的 SIMPLEX 原则,所有部件均可更换和改装。这不仅节省了资金,而且还保护了资源。这款大锤提供 D80mm 型号,总重量为 3130g,总长度为 80cm。
產品特點:
TPE-soft(蓝色,柔软,无磨损)/ 超塑性材料(白色,中等硬度,非常耐磨)入子组合的 SIMPLEX – 软面锤。
接合作业, 门结构, 家俱组装, 在天然石頭上工作
您的选择导致 1 打击
More details
把手
入子 1
入子 2
外壳
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。