EH 3012.
SIMPLEX 3012 系列拥有流行的 TPE-soft /复合橡胶的入子组合。蓝色 TPE-soft 入子(3201 系列)是 SIMPLEX 系列中最柔软的入子,具有高减震性,因此适用于敏感的工作。与传统橡胶锤相比,它不会留下任何令人不快的黑色磨损痕迹。中等硬度的橡胶入子(3202 系列)具有非常耐磨损、减震和无异味的特点,并且其使用寿命比传统橡胶锤要长很多倍。铸铁外壳有一个集成的把手保护套,确保高抗断裂强度。极为牢固的长纤维胡桃木把手有漆面涂层,形状符合人体工程学。基于巧妙的 SIMPLEX 原则,所有部件均可更换和改装。这不仅节省了资金,而且还保护了资源。这款大锤提供 D80mm 型号,总重量为 3205g,总长度为 80cm,还提供带撑脚的橡胶入子大锤 (3012.281)。
產品特點:
园艺与景观美化, 铺路的路边石镶嵌, 石造工程 / 楼梯设置, 栅栏建造, 鹰架结构, 帐篷结构, 组合屋结构
您的选择导致 1 打击
More details
把手
入子 1
入子 2
外壳
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。