SIMPLEX 的长柄大槌
TPE-soft / TPE-mid; with cast iron housing and Hickory handle

EH 3013.

SIMPLEX 3013 系列拥有 TPE-soft / TPE-mid 入子组合。这两种入子都是热塑性弹性体,不会留下任何颜色的磨损;与传统橡胶锤相比,也不会留下任何令人不快的黑色磨损。蓝色 TPE-soft 入子(3201 系列)是 SIMPLEX 系列中最柔软的入子,具有高减震性,因此适用于敏感工作。 中等硬度的灰色 TPE-mid 入子(3203 系列)可以实现更高的冲击力,效果与复合橡胶入子(3202 系列)相当。铸铁外壳有一个集成的把手保护套,确保高抗断裂强度。形状符合人体工程学的高质量减震木质把手,在握把部位涂有双层漆,因此不易污染。基于巧妙的 SIMPLEX 原则,所有部件均可更换和改装。这不仅节省了资金,而且还保护了资源。这款大锤提供 D80mm 型号,总重量为 3125g,总长度为 80cm。

產品特點:

  • TPE-soft(蓝色,柔软,无磨损)/ TPE-Mid(灰色,中等硬度,无磨损)入子组合的 SIMPLEX – 软面锤。
  • 外壳由可锻铸铁制成,带有集成的把手保护套,具有高抗断裂强度。
  • 形状符合人体工程学的高质量减震木质把手;手柄部位涂有双层漆(不易污染)。
  • 所有部件都可更换/改装,因此非常经济并且节省资源。
  • 提供 D80mm 型号(总重量 3125g) 。

应用区域

园艺与景观美化, 天然石材设置, 石墙建造, 家俱组装, 接合作业

您的选择导致 1 打击

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3125 g
品项品号.:
3013.081
SIMPLEX 大槌
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • 长 x 宽 x 高: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • 重量: 3125 g
  • GTIN: 4030618312369
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

材质 

把手

  • 胡桃木 

入子 1 

  • TPE 软,蓝色   
  • 不毁损的  
  • 软的 

入子 2 

  • TPE 中,灰色    
  • 不毁损的  
  • 中硬 

外壳

  • 铸铁 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 3013. SIMPLEX 的长柄大槌 – TPE-soft / TPE-mid; with cast iron housing and Hickory handle
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SIMPLEX
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
DOC0017863__88183.pdf
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。