EH 3007.
3007系列的SIMPLEX八角锤的每一侧都配有超塑插件。
这款Halder畅销产品是中硬塑料插件,由挤压且极其均匀的材料制成。因此,与注塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。
外壳由铸铁制成,带有集成的手柄保护套,可提供较高的抗断裂性。
长纤维和超耐用的山胡桃木手柄按人体工程学进行了上光和整形。该产品有4种版本:D80mm,总重量3,090g,总长80cm; D100mm,总重量为5,200g,总长度为100cm; D125mm的总重量为7,700g,甚至D140mm的总重量为7,900g,两者的总长度均为104cm。
按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
產品特點:
园艺与景观美化, 铺路的路边石镶嵌, 栅栏建造, 驱动钢制的楔子, 鹰架结构, 帐篷结构, 木工作业
您的选择导致 4 打击
More details
把手
入子
外壳
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。