SIMPLEX 的长柄大槌
Soft metal; with cast iron housing and Hickory handle

EH 3009.

3009系列的SIMPLEX八角锤的每一侧都配有软金属插件。

银质插入件(3209系列)由铝制成,坚硬,耐热且可替代传统的铅锤。

外壳由铸铁制成,带有集成的手柄保护套,可提供较高的抗断裂性。

长纤维和超耐用的山胡桃木手柄按人体工程学进行了上光和整形。

按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

这把大铁锤的总重和总长分别为4,250g和80cm,尺寸为D80mm。

產品特點:

  • SIMPLEX八角錘,兩側均配有柔軟的金屬嵌件(銀色,堅硬,耐熱)。
  • 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 長纖維和超耐用的山胡桃木手柄,按人體工程學進行上光和整形。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 提供D80mm(總重4,250g)。
  • 柔軟的金屬插件由鋁製成,代替了標準的鉛錘。

应用区域

高度冲击 整平作业, 模具结构, 工廠建設, 组装,维修和保养作业

您的选择导致 1 打击

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
4250 g
品项品号.:
3009.081
SIMPLEX 大槌
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • 长 x 宽 x 高: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • 重量: 4250 g
  • GTIN: 4030618302247
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

材质 

把手

  • 胡桃木 

入子

  • 软金属,银色 
  • 中高硬度锤击
  • 耐热 
  • 高度冲击   

外壳

  • 铸铁 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 3009. SIMPLEX 的长柄大槌 – Soft metal; with cast iron housing and Hickory handle
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SIMPLEX
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
DOC0017863__88183.pdf
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。