SIMPLEX 3022系列的两侧均配有复合橡胶嵌件。
这种中等硬度的橡胶嵌件(3202系列)绝对是最畅销的产品。超低磨损,冲击缓冲且无异味,与传统的橡胶锤相比,它的使用寿命更长。 Halder现在进一步开发了该畅销产品:具有“竖立”形状的橡胶嵌件(3202.2)具有独创的形状,使锤子可以牢固地站立在其头部上,并减少了弯腰的需要,从而可以在更符合人体工程学和背部友善的方式。其70厘米的山胡桃木手柄使您可以轻松站立,轻松握住柔软的槌头。
外壳由铸铁制成,带有集成的手柄保护套,可提供较高的抗断裂性。
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型,在握把区域具有双层清漆,因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸。
產品特點:
园艺与景观美化, 铺路的路边石镶嵌, 石造工程 / 楼梯设置, 栅栏建造, 鹰架结构, 帐篷结构, 组合屋结构
这把锤子的特点是带有一个“站立”的特殊插入子,该入子已整合到外壳中。
這項商品 3022.261 - SIMPLEX 大槌 Rubber composition with "Stand-Up" / rubber composition; with cast iron housing and Hickory handle / (Ø: 60 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX 的长柄大槌 Rubber composition with "Stand-Up" / rubber composition; with cast iron housing and Hickory handle (EH 3022.)
把手
入子 1
入子 2
外壳
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。