3028.261 - SIMPLEX 大槌
Rubber composition with "Stand-Up" / nylon; with cast iron housing and Hickory handle

SIMPLEX软面槌D60mm 和 D80mm 提供复合橡胶/超塑性插入件组合,是许多应用必不可少的伴侣。 Halder制造的这款畅销书现在已经得到了进一步的发展:

具有“竖立”(3202.2)形状的橡胶嵌件具有独特的造型,使锤子可以稳固地站立在其头部上,并减少了弯腰的需要,从而可以以更符合人体工程学和背部友好的方式进行工作。经过验证的橡胶混合物具有超低的耐磨性,冲击缓冲性和无臭味,比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。

尼龙嵌件(3208系列)具有出色的抗冲击性能,并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它由挤压成型且非常均匀的材料组成。因此,与注塑成型的塑料插件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下温度下也不会崩刃。此外,它还耐油脂。

其70厘米的山胡桃木手柄使您可以轻松站立,轻松握住柔软的槌头。

外壳由铸铁制成,带有集成的手柄保护套,可提供较高的抗断裂性。

按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

此版本的尺寸为D60mm 和 D80mm。也可以用短手柄。

產品特點:

Halder 伍全最暢銷產品的進一步發展:具有“立式”(3202.2)的橡膠嵌件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。

SIMPLEX軟面槌,帶有“立式”和由複合橡膠(黑色,中硬,衝擊緩衝,無味,低磨損)/尼龍(白色,堅硬,非常耐磨,即使在子麵板上也不會碎裂)的插入組合 -零溫度,耐油脂。

長度為70厘米的山胡桃木手柄可以從站立位置輕鬆抓住。

鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。

所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。

此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸。 也可以用短手柄。

Halder暢銷產品。

应用区域

锋利边缘的工件组装, 外壳组装, 工廠建設, 厅堂建造, 钢结构, 展台搭建, 维修与保养工作

 

这把锤子的特点是带有一个“站立”的特殊插入子,该入子已整合到外壳中。 

這項商品 3028.261 - SIMPLEX 大槌 Rubber composition with "Stand-Up" / nylon; with cast iron housing and Hickory handle / (Ø: 60 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX 的长柄大槌 Rubber composition with "Stand-Up" / nylon; with cast iron housing and Hickory handle (EH 3028.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
780 mm
gewicht [g]:
1900 g
品项品号.:
3028.261
SIMPLEX 大槌
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 780 mm
  • 长 x 宽 x 高: 780 mm x 150 mm x 60 mm
  • 重量: 1900 g
  • GTIN: 4030618311690
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002

材质 

把手

  • 胡桃木 

入子 1 

  • 合成橡胶,黑色 ,带有站立功能 "Stand Up"  
  • 中硬 
  • 冲击缓冲   
  • 无臭 
  • 低磨损 

入子 2 

  • 尼龙,白色 
  • 中高硬度锤击
  • 非常耐磨  
  • 油和油脂抗性  

外壳

  • 铸铁 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3028.261
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SIMPLEX
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。