SIMPLEX 3012系列可與流行的TPE軟/複合橡膠嵌件組合一起使用。
藍色TPE-soft插件(3201系列)是SIMPLEX系列中最柔軟的插件,可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠槌不同,它不會留下任何不希望的黑色痕跡。
具有“豎立”(3202.2)形狀的橡膠嵌件具有獨特的造型,使錘子可以穩固地站立在其頭部上,並減少了彎腰的需要,從而可以以更符合人體工程學和背部友好的方式進行工作。經過驗證的橡膠混合物具有超低的耐磨性,衝擊緩衝性和無臭味,比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。
其70厘米的山胡桃木手柄使您可以輕鬆站立,輕鬆握住柔軟的槌頭。外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型,在握把區域具有雙層清漆,因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。
此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸。
產品特點:
园艺与景观美化,路面铺砌, 石造工程 / 楼梯设置, 木工作业
这把锤子的特点是带有一个“站立”的特殊插入子,该入子已整合到外壳中。
這項商品 3012.281 - SIMPLEX 大槌 Rubber composition with "Stand-Up" / TPE-soft; with cast iron housing and Hickory handle / (Ø: 80 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX 的长柄大槌 Rubber composition with "Stand-Up" / TPE-soft; with cast iron housing and Hickory handle (EH 3012.)
把手
入子 1
入子 2
外壳
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。