SIMPLEX 的长柄大槌
Soft metal; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

EH 3709.

3709系列的SIMPLEX八角锤的每一侧都配有软金属插件。

银质插入件(3209系列)由铝制成,坚硬,耐热且可替代传统的铅锤。

黑色的增强型铸钢外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。

玻璃纤维手柄极其坚固耐用,具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学,并包括防滑手柄。它具有光滑的表面,并且是无机的(对湿气不敏感)。

按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

这款大铁锤的总重量和总长度分别为4,650g和800mm,提供D80mm尺寸。

產品特點:

  • SIMPLEX八角錘,兩側均配有柔軟的金屬嵌件(銀色,堅硬,耐熱)
  • 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量來增加衝擊力。
  • 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄,帶有防滑手柄,無機(對濕氣不敏感)。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 提供D80mm(總重4,650g)。
  • 柔軟的金屬插件由鋁製成,代替了標準的鉛錘。

应用区域

非常大的冲击, 整平作业, 模具结构, 工廠建設, 组装,维修和保养作业

您的选择导致 1 打击

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
4650 g
品项品号.:
3709.081
SIMPLEX 大槌
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • 长 x 宽 x 高: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • 重量: 4650 g
  • GTIN: 4030618300915
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

材质 

把手

  • 玻璃纤维套上橡胶把手 

入子

  • 软金属,银色 
  • 中高硬度锤击
  • 耐热 
  • 高度冲击   

外壳

  • 强化铸铁,黑色 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 3709. SIMPLEX 的长柄大槌 – Soft metal; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SIMPLEX
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
DOC0017863__88183.pdf
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。