适用于(3508系列)的尼龙插入件,其硬度大约为10。 73 Shore D非常辛苦。这款白色聚酰胺嵌件具有出色的冲击质量,并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它们由挤压成型且极其均匀的材料组成。因此,与注塑成型的塑料插件相比,它们具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下温度下也不会崩刃。它们经受住了非回弹式软木槌产生的高冲击力。此外,它们还具有耐油和油脂的特性,还可以用于SUPERCRAFT八角锤,SUPERCRAFT软面槌, 冲头和滴锤。
这些刀片的尺寸范围从D10mm到D100mm。
產品特點:
這項商品 3508.100 - 用于 SUPERCRAFT 大槌的 SUPERCRAFT 嵌件 / (Ø: 100 mm) 為商品項目的相對應商品 SUPERCRAFT inserts for SUPERCRAFT sledge hammers (EH 3508.)
入子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/