- 黄铜
- d1: M4
- h1: 2,8 mm
- h2: 9,6 mm
- s: 0,75 mm
- A: 3,8 mm
- WS WS1 : 7,93 mm
- WS WS2 : 3 mm
- 夹持力量 max. : 0,9 kN
- 起动 扭力 max. : 2,5 Nm
- 重量: 3,5 g
show article view
- 黄铜
- d1: M6
- h1: 4,8 mm
- h2: 11,2 mm
- s: 1 mm
- A: 7,8 mm
- WS WS1 : 15,86 mm
- WS WS2 : 4 mm
- 夹持力量 max. : 3,4 kN
- 起动 扭力 max. : 10 Nm
- 重量: 11 g
show article view
- 黄铜
- d1: M8
- h1: 4,8 mm
- h2: 15 mm
- s: 1 mm
- A: 10,2 mm
- WS WS1 : 20,6 mm
- WS WS2 : 5 mm
- 夹持力量 max. : 3,6 kN
- 起动 扭力 max. : 18 Nm
- 重量: 20 g
show article view
- 黄铜
- d1: M10
- h1: 6,3 mm
- h2: 19 mm
- s: 1,3 mm
- A: 10,2 mm
- WS WS1 : 20,6 mm
- WS WS2 : 7 mm
- 夹持力量 max. : 7 kN
- 起动 扭力 max. : 26 Nm
- 重量: 27 g
show article view
- 黄铜
- d1: M12
- h1: 9,5 mm
- h2: 22,8 mm
- s: 2 mm
- A: 12,7 mm
- WS WS1 : 25,4 mm
- WS WS2 : 8 mm
- 夹持力量 max. : 9 kN
- 起动 扭力 max. : 75 Nm
- 重量: 54 g
show article view
- 黄铜
- d1: M16
- h1: 12,7 mm
- h2: 28,5 mm
- s: 2,5 mm
- A: 15 mm
- WS WS1 : 30,13 mm
- WS WS2 : 12 mm
- 夹持力量 max. : 12 kN
- 起动 扭力 max. : 120 Nm
- 重量: 108 g
show article view
- 不锈钢
- d1: M6
- h1: 4,8 mm
- h2: 11,2 mm
- s: 1 mm
- A: 7,8 mm
- WS WS1 : 15,86 mm
- WS WS2 : 4 mm
- 夹持力量 max. : 3,4 kN
- 起动 扭力 max. : 10 Nm
- 重量: 10 g
show article view
- 不锈钢
- d1: M8
- h1: 6,4 mm
- h2: 15 mm
- s: 1 mm
- A: 10,2 mm
- WS WS1 : 20,6 mm
- WS WS2 : 5 mm
- 夹持力量 max. : 3,6 kN
- 起动 扭力 max. : 18 Nm
- 重量: 22 g
show article view
材质
偏心螺丝
本体
注意事项
The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).