托座     用于定位柱  

EH 22045.

Holders are used to mount spring plungers on the side. Ball-ended thrust screws, thrust screws, grub screws or similar can also be screwed into the thread.

The mounting thread is positioned 90° to the mounting direction in the holder. The slotted holes allow precise positioning of the holder during installation.

您的选择导致 5 打击

d1 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]

More details

品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
M4
b1 [mm]:
8 mm
b2 [mm]:
3 mm
品项品号.:
22045.0004
文件
托座    
  • 双面
  • d1: M4
  • b1: 8 mm
  • b2: 3 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 16 mm
  • k2: 1,5 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 7 mm
  • 螺丝用 : M3
  • 重量: 5 g
show article view
托座    
d1 [mm]:
M5
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
4 mm
品项品号.:
22045.0005
文件
托座    
  • 双面
  • d1: M5
  • b1: 10 mm
  • b2: 4 mm
  • h1: 3,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • k1: 20 mm
  • k2: 2 mm
  • l1: 32 mm
  • l2: 8 mm
  • 螺丝用 : M4
  • 重量: 9 g
show article view
托座    
d1 [mm]:
M6
b1 [mm]:
12 mm
b2 [mm]:
5 mm
品项品号.:
22045.0006
文件
托座    
  • 双面
  • d1: M6
  • b1: 12 mm
  • b2: 5 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 15 mm
  • h3: 10 mm
  • k1: 24 mm
  • k2: 2,5 mm
  • l1: 38 mm
  • l2: 10 mm
  • 螺丝用 : M5
  • 重量: 15 g
show article view
托座    
d1 [mm]:
M8
b1 [mm]:
16 mm
b2 [mm]:
6 mm
品项品号.:
22045.0008
文件
托座    
  • 双面
  • d1: M8
  • b1: 16 mm
  • b2: 6 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 18,5 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 30 mm
  • k2: 3 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 13 mm
  • 螺丝用 : M6
  • 重量: 35 g
show article view
托座    
d1 [mm]:
M10
b1 [mm]:
20 mm
b2 [mm]:
8 mm
品项品号.:
22045.0010
文件
托座    
  • 双面
  • d1: M10
  • b1: 20 mm
  • b2: 8 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 15 mm
  • k1: 38 mm
  • k2: 4 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 16 mm
  • 螺丝用 : M8
  • 重量: 58 g
show article view
托座    

材质 

  • Stainless steel 1.4308, precision casting, matt blasted

组装 

Slotted holes are provided for mounting the holder. This allows it to be positioned precisely in the longitudinal direction. The mounting thread, e.g. for a spring plungers, is continuous. This means that a lock nut can be used to secure it after adjustment.

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22045. 托座     – 用于定位柱  
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Spring Plungers
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Spring Plungers
分类:
讯息素材