Promotional Box Joiner
SIMPLEX soft-face mallet 50:40, TPE-soft / Superplastic plus 2x BESSEY GEARKLAMP

EH 3117.

木工促销包包含带铝制外壳的 TPE-soft/超塑性材料 SIMPLEX 软面锤 50:40 和两个 BESSEY 公司的 GEARKLAMP GK15。

SIMPLEX 软面锤 50:40(产品 3117.051)凭借其超大的敲击面成为木工作业的理想选择。入子的加大尺寸可防止超轻的铝制外壳敲击工件,从而避免不必要的损坏。

SIMPLEX 50:40 结合了超塑性和 TPE-soft(软)入子的双重特性,基于成熟的 SIMPLEX 原则,实现了合二为一的功能。

通过蓝色的极为柔软的 TPE- soft(软)入子,在木材拼接时可大幅节省材料。此外,与其他软面锤不同,TPE 入子不会在工件上留下任何令人不快的染料磨损。

另一方面,坚硬、抗酸碱的超级塑料入子可实现更高的敲击力,使用者可以轻松地敲入木钉。

通过齿轮式夹钳 GEARKLAMP GK 15(产品 GK15)即使在最狭小的空间也可以进行夹持,因为主轴已与把手分离并位于导轨周围。通过转动把手将夹紧力通过内置在滑杆中的机械装置传递到主轴。与典型的螺旋式或单手夹钳相比,齿轮式夹钳的结构更为紧凑。

产品特点:

  • TPE-soft(蓝色,柔软,无磨损)/超塑性材料(白色,中等硬度锤击,抗酸碱)入子组合的 SIMPLEX – 软面锤。
  • 外壳 D40mm 中的超大敲击面 D50mm 为加工敏感表面提供了最大的保护。
  • 超轻的铝制外壳使软面锤非常便于操作,同时便于使用者很好地控制敲击力(是处理易碎材料的理想选择)。
  • SIMPLEX 原则:所有的部件都可更换/改装,因此非常经济并且节省资源。
  • BESSEY 公司的两个 GEARKLAMP GK15:
    • 工作区域内没有造成干扰的工具部件。
    • 在每次夹持情况下,都能确保符合人体工程学的操作。
    • 非常灵活,可以在极为狭小的空间内使用。
    • 双组分的塑料手柄实现安全操作。
    • 快速滑动按钮,用于快速地重新调整滑动杆。
    • 可旋转的压板使其与工件完美匹配。
    • 滑动杆的塑料外壳,可以保护驱动机构免受灰尘和碎屑的影响。

应用区域

钳工工作,门制造,高精度/超轻工件定位,原型制造,家居装配,貼面,高敏环境下的工作

您的选择导致 1 打击

gewicht [g]

More details

品项品号.
价格 [€]
可用
gewicht [g]:
1008 g
品项品号.:
3117s005
Promotional Box
  • 长 x 宽 x 高: 250 mm x 85 mm x 335 mm
  • 重量: 1008 g
  • GTIN: 4008158042381
show article view
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 3117. Promotional Box Joiner – SIMPLEX soft-face mallet 50:40, TPE-soft / Superplastic plus 2x BESSEY GEARKLAMP
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
DOC0017863__88183.pdf
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools