SIMPLEX 软面锤 
TPE-soft / TPE-mid; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

EH 3013.

這款SIMPLEX軟面錘的把手比一般錘子的更短。 完整的設計,可以防止手柄掉落到地上—比如在鋪路工作時。

SIMPLEX 3013系列可与TPE-soft / TPE-mid的插入件组合一起使用。两个插入件都是热塑性弹性体,不会留下任何颜色损伤,或者-与传统的橡胶槌不同-没有任何不希望的黑色损伤。

蓝色TPE-soft插件(3201系列)是SIMPLEX系列中最柔软的插件,可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。

灰色,中等硬度的TPE-mid插入件(3203系列)可提供比复合橡胶插入件(3202系列)更大的冲击力。

外壳由铸铁制成,带有集成的手柄保护套,可提供较高的抗断裂性。

形狀符合人體工學的高品質減震木質把手,把手長度比一般的更短,在握把部位還塗有雙層漆,因此不易污染。

按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

產品特點:

  • SIMPLEX 軟面槌具有TPE-soft(藍色,柔軟,無磨損)/ TPE-mid(灰色,中硬,無磨損)的插入組合。
  • 更短的把手,並且不脫落。
  • 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。

应用区域

天然石材设置, 石造工程 / 楼梯设置, 石墙建造, 家俱组装, 窗户与门的结构, 接合作业, 设置预制墙, 定位梁

您的选择导致 2 打击

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
160 mm
lhges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
1366 g
品项品号.:
3013.062
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 160 mm
  • lhges : 280 mm
  • 长 x 宽 x 高: 280 mm x 150 mm x 60 mm
  • Handle version: extra short
  • 重量: 1366 g
  • GTIN: 4030618314097
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
2660 g
品项品号.:
3013.082
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 325 mm
  • 长 x 宽 x 高: 325 mm x 175 mm x 80 mm
  • Handle version: extra short
  • 重量: 2660 g
  • GTIN: 4030618312895
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材质 

把手

  • 木材 

入子 1 

  • TPE 软,蓝色   
  • 不毁损的  
  • 软的 

入子 2 

  • TPE 中,灰色    
  • 不毁损的  
  • 中硬 

外壳

  • 铸铁 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 3013. SIMPLEX 软面锤  – TPE-soft / TPE-mid; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SIMPLEX soft-face mallets
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SIMPLEX
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
DOC0017863__88183.pdf
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材