SECURAL plus soft-face mallet
break-proof head and handle made from one piece of steel, rectangularand inserts, with special handle end

EH 3380.

SECURAL Plus 是 SECURAL 软面锤的进一步发展:特殊形状的把手末端非常适合压入橡胶密封件。根据置放把手末端的方式,可得到一个较窄的或非常宽的表面,从而可以压入不同尺寸的密封件。中等硬度的、略微突出的聚氨酯冲击入子可以更换。与敲击面的弹力性能相结合,对槌头质量与钢丸质量的比例进行了最佳匹配,确保实现最大的反弹缓冲。这样在工作时既能保护关节,同时也达到很高的冲击力。纵向焊接的外壳确保了槌头和把手之间的连接绝对牢不可破。

產品特點:

  • 具有特殊形状的把手末端用于压入各种尺寸的橡胶密封件。
  • 略微突出的中等硬度可更换长方形冲击入子由聚氨酯材质制成。
  • 实现了噪声抑制和完全无反弹力的工作。
  • 冲击力很大,但重量很轻。
  • 基于纵向焊接的外壳,槌头和把手之间的连接绝对牢不可破。

应用区域

装配玻璃, 放置铝板和塑料板, 压入橡胶密封件

您的选择导致 1 打击

长 x 宽 [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品项品号.
价格 [€]
可用
长 x 宽 [mm]:
30 mm x 40 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
680 g
品项品号.:
3380.140
SECURAL plus soft-face mallet
  • 长 x 宽: 30 mm x 40 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 325 mm
  • 长 x 宽 x 高: 325 mm x 117 mm x 32 mm
  • 重量: 680 g
  • GTIN: 4030618312819
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材质 

版本

  • 坚固的钣金外壳附人体工学形橡胶把手 

入子

  • 优力胶,黄色,四方形  
  • 中硬 
  • 噪声抑制  
  • 冲击缓冲   
  • 耐磨  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 3380. SECURAL plus soft-face mallet – break-proof head and handle made from one piece of steel, rectangularand inserts, with special handle end
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SECURAL soft-face mallet
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材