保持缆  for threaded lock pin

EH 22355.

These retaining cables are provided for attachment to the threaded lock pins EH 22355./EH22356 and act as loss prevention device.

您的选择导致 6 打击

材质 
版本
相片 
披复  
l [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
版本:
带固定夹和连接环
相片 :
1
披复  :
热塑性 PA 6 涂装,黑色 
l [mm]:
150 mm
品项品号.:
22355.6001
CAD
文件
绳索
  • 不锈钢,带夹持夹和固定环 – 相片  1, 热塑性 PA 6 涂装,黑色 
  • l: 150 mm
  • 重量: 13 g
show article view
绳索
材质 :
不锈钢   
版本:
带固定夹和连接环
相片 :
1
披复  :
热塑性 PA 6 涂装,黑色 
l [mm]:
200 mm
品项品号.:
22355.6002
CAD
文件
绳索
  • 不锈钢,带夹持夹和固定环 – 相片  1, 热塑性 PA 6 涂装,黑色 
  • l: 200 mm
  • 重量: 8,2 g
show article view
绳索
材质 :
不锈钢   
版本:
带固定夹和连接环
相片 :
1
披复  :
热塑性 PA 6 涂装,黑色 
l [mm]:
300 mm
品项品号.:
22355.6003
CAD
文件
绳索
  • 不锈钢,带夹持夹和固定环 – 相片  1, 热塑性 PA 6 涂装,黑色 
  • l: 300 mm
  • 重量: 15 g
show article view
绳索
材质 :
不锈钢   
版本:
带固定夹和孔眼  
相片 :
2
披复  :
热塑性 PA 6 涂装,黑色 
l [mm]:
150 mm
品项品号.:
22355.6011
CAD
文件
绳索
  • 不锈钢,有夹子和孔眼 – 相片  2, 热塑性 PA 6 涂装,黑色 
  • l: 150 mm
  • 重量: 9,9 g
show article view
绳索
材质 :
不锈钢   
版本:
带固定夹和孔眼  
相片 :
2
披复  :
热塑性 PA 6 涂装,黑色 
l [mm]:
200 mm
品项品号.:
22355.6012
CAD
文件
绳索
  • 不锈钢,有夹子和孔眼 – 相片  2, 热塑性 PA 6 涂装,黑色 
  • l: 200 mm
  • 重量: 10 g
show article view
绳索
材质 :
不锈钢   
版本:
带固定夹和孔眼  
相片 :
2
披复  :
热塑性 PA 6 涂装,黑色 
l [mm]:
300 mm
品项品号.:
22355.6013
CAD
文件
绳索
  • 不锈钢,有夹子和孔眼 – 相片  2, 热塑性 PA 6 涂装,黑色 
  • l: 300 mm
  • 重量: 15 g
show article view
绳索

材质 

附加环

  • 不锈钢   

固定夹

  • Thermoplastic PA 6, black, dull similar to RAL 9005

绳索

  • 不锈钢   

表面涂层绳索

  • 热塑性 PA 6 涂装,黑色 

环 

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22355. 保持缆  – for threaded lock pin
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

更多产品