SIMPLEX 软面槌,50 至 40  
TPE-soft / Superplastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle

EH 3017.

這款SIMPLEX軟面槌帶有D40mm外殼內置的特殊D50mm刀片。超大的接觸面在輕度加工帶有敏感表面的工件時可提供最大的保護。該型號可與TPE-soft / superplastic的嵌件組合一起使用。

藍色TPE-soft插件(3201系列)是SIMPLEX系列中最柔軟的插件,可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠槌不同,它不會留下任何不希望的黑色痕跡。

超塑性插入件(3207系列)比橡膠插入件具有更大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料插件,由擠壓且極其均勻的材料製成。因此,與註塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。

外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型,在握把區域具有雙層清漆,因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

Product features:

  • SIMPLEX軟面槌具有TPE-soft(藍色,柔軟,無磨損)/超塑性(白色,中等硬度,非常耐用)的插入件組合。
  • D40mm外殼內建有超大尺寸的D50mm接觸面:在敏感表面上工作時提供最大保護。
  • 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。

应用区域

接合作业, 门结构, 家俱组装, 镶嵌贴面, 在敏感环境中驾驶配件, 软垫安装工 / 皮革制件工, 砍掉软垫家具, 松开夹子

您的选择导致 1 打击

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
680 g
品项品号.:
3017.051
SIMPLEX soft-face mallet, 50:40
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 330 mm
  • 长 x 宽 x 高: 330 mm x 120 mm x 50 mm
  • 重量: 680 g
  • GTIN: 4030618305576
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材质 

把手

  • 木材 

入子 1 

  • TPE 软,蓝色   
  • 不毁损的  
  • 软的 

入子 2 

  • 超级塑胶,白色  
  • 中硬 
  • 很耐用  
  • 耐磨  

外壳

  • 铸铁 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 3017. SIMPLEX 软面槌,50 至 40   – TPE-soft / Superplastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SIMPLEX soft-face mallets
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SIMPLEX
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
DOC0017863__88183.pdf
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools