SIMPLEX 软面锤 
Copper / soft metal; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

EH 3749.

SIMPLEX 3749系列包括铜/软金属的嵌件组合。

代表了SIMPLEX选择中最坚硬的嵌件,铜嵌件(3804系列)产生了极高的冲击力,但与钢锤相比,它的柔和度更高。它是常规铜锤的替代品。

银色软金属插入件(3209系列)由铝制成,比铜插入件稍软,具有耐热性,可替代经典的铅锤。

黑色的增强铸铁外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。

玻璃纤维手柄极其坚固耐用,具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学,并包括防滑手柄。它具有光滑的表面,并且是无机的(对湿气不敏感)。

按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

此版本的尺寸为D30mm和D40mm。

產品特點:

  • SIMPLEX軟面槌,鑲有銅(硬)/軟金屬(銀,硬,耐熱)的組合。
  • 堅固的增強鑄鐵外殼通過增加重量來增加衝擊力。
  • 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄,帶有防滑手柄,無機(對濕氣不敏感)。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 提供D30mm和D40mm。
  • 僅在一種產品中替代經典的銅錘和鉛錘。

应用区域

整平作业, 工廠建設, 板金成形, 汽车和卡车行业的组装与维修

您的选择导致 2 打击

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
590 g
品项品号.:
3749.030
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • 长 x 宽 x 高: 300 mm x 90 mm x 34 mm
  • 重量: 590 g
  • GTIN: 4030618303251
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
1195 g
品项品号.:
3749.040
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • 长 x 宽 x 高: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • 重量: 1195 g
  • GTIN: 4030618302834
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材质 

把手

  • 玻璃纤维套上橡胶把手 

入子 1 

  • 塑胶套铜 铜锤面塑料底座
  • 中高硬度锤击

入子 2 

  • 软金属,银色 
  • 中高硬度锤击
  • 耐热 

外壳

  • 强化铸铁,黑色 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 3749. SIMPLEX 软面锤  – Copper / soft metal; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SIMPLEX soft-face mallets
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SIMPLEX
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
DOC0017863__88183.pdf
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材