零配件: 23330. 钩类型切换夹 带水平底座

您的选择导致 6 打击

叙述 
公称尺寸

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
叙述 :
Counter catch (accessories for toggle clamps hook type)
公称尺寸:
公称尺寸 : 3
品项品号.:
23330.9023
CAD
文件
Counter catch (accessories for toggle clamps hook type)
  • Counter catch (accessories for toggle clamps hook type), 钢 
  • 公称 : 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • 重量: 15 g
show article view
Counter catch (accessories for toggle clamps hook type)
叙述 :
Counter catch (accessories for toggle clamps hook type)
公称尺寸:
公称尺寸 : 4
品项品号.:
23330.9024
CAD
文件
Counter catch (accessories for toggle clamps hook type)
  • Counter catch (accessories for toggle clamps hook type), 钢 
  • 公称 : 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • 重量: 42 g
show article view
Counter catch (accessories for toggle clamps hook type)
叙述 :
Counter catch (accessories for toggle clamps hook type)
公称尺寸:
公称尺寸 : 5
品项品号.:
23330.9025
CAD
文件
Counter catch (accessories for toggle clamps hook type)
  • Counter catch (accessories for toggle clamps hook type), 钢 
  • 公称 : 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • 重量: 108 g
show article view
Counter catch (accessories for toggle clamps hook type)
叙述 :
Counter catch (accessories for toggle clamps hook type)
公称尺寸:
公称尺寸 : 3
品项品号.:
23330.9523
CAD
文件
Counter catch (accessories for toggle clamps hook type)
  • Counter catch (accessories for toggle clamps hook type), 不锈钢   
  • 公称 : 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • 重量: 15 g
show article view
Counter catch (accessories for toggle clamps hook type)
叙述 :
Counter catch (accessories for toggle clamps hook type)
公称尺寸:
公称尺寸 : 4
品项品号.:
23330.9524
CAD
文件
Counter catch (accessories for toggle clamps hook type)
  • Counter catch (accessories for toggle clamps hook type), 不锈钢   
  • 公称 : 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • 重量: 42 g
show article view
Counter catch (accessories for toggle clamps hook type)
叙述 :
Counter catch (accessories for toggle clamps hook type)
公称尺寸:
公称尺寸 : 5
品项品号.:
23330.9525
CAD
文件
Counter catch (accessories for toggle clamps hook type)
  • Counter catch (accessories for toggle clamps hook type), 不锈钢   
  • 公称 : 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • 重量: 108 g
show article view
Counter catch (accessories for toggle clamps hook type)