零配件: 22800. 监视器适用于定位感应器  for positioning sensors, pneumatic

您的选择导致 9 打击

叙述 
公称尺寸

More details

品项品号.
文件
价格 [€]
可用
叙述 :
Circular connector cable
公称尺寸:
重量: 84 g
品项品号.:
22800.0702
文件
Circular connector cable
  • circular connector cable for connecting backwash pressure sensor to control / bus system, M12 connection on free cable end (4-pin) 用于连结回流压力感测器去控制汇流排系统的环形缆线连接器,在无线端使用 M12连接 (4-pin)
  • L: 2000 mm
  • 重量: 84 g
show article view
Circular connector cable
叙述 :
Installation fram
公称尺寸:
重量: 26 g
品项品号.:
22800.0703
文件
Installation fram
  • 用于尾流压力感测器的安装框架,用于控制面板的安装 (最大壁厚 5mm)  
  • 重量: 26 g
show article view
Installation fram
叙述 :
Plug-in power supply
公称尺寸:
重量: 100 g
品项品号.:
22800.0704
文件
Plug-in power supply
  • 插入式电源供应,输入 100-240 V AC / 输出 24 V DC 500 mA,带有 M12 栓塞座 
  • L: 1500 mm
  • 重量: 100 g
show article view
Plug-in power supply
叙述 :
Pressure regulator
公称尺寸:
重量: 22 g
品项品号.:
22800.0710
文件
Pressure regulator
  • 压力调节器,最大输入压力 12 bar / 输出压力 2 bar,两端 1/4" 公螺纹 
  • 重量: 22 g
show article view
Pressure regulator
叙述 :
Connection piece
公称尺寸:
重量: 17 g
品项品号.:
22800.0711
文件
Connection piece
  • 用于连接压力调节器和气动软管的连接工件 (推入式接头上有 1/4" 母螺纹,Ø 4 mm 气动软管) 
  • 重量: 17 g
show article view
Connection piece
叙述 :
Pneumatic hose
公称尺寸:
重量: 43 g
品项品号.:
22800.0712
文件
Pneumatic hose
  • 气动软管
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • 重量: 43 g
show article view
Pneumatic hose
叙述 :
Push-in connector
公称尺寸:
重量: 4,7 g
品项品号.:
22800.0713
文件
Push-in connector
  • 用于 Ø 4 mm 气动软管的推入式连接器
  • 重量: 4,7 g
show article view
Push-in connector
叙述 :
T-push-in connector
公称尺寸:
重量: 7,6 g
品项品号.:
22800.0714
文件
T-push-in connector
  • 用于 Ø 4 mm 的气动软管的 T 型连接器 
  • 重量: 7,6 g
show article view
T-push-in connector
叙述 :
Y-push-in connector
公称尺寸:
重量: 7,5 g
品项品号.:
22800.0715
文件
Y-push-in connector
  • 用于 Ø 4 mm 的气动软管的 Y 型连接器 
  • 重量: 7,5 g
show article view
Y-push-in connector