零配件: 22400. 定位衬套  用单边作动球锁梢 

您的选择导致 3 打击

叙述 
公称尺寸

More details

品项品号.
文件
价格 [€]
可用
叙述 :
组立工具  
公称尺寸:
可调面扳手,偏移 
: 可调面扳手,偏移 
适合的 d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
品项品号.:
22350.1991
文件
组立工具  
  • 可调面扳手,偏移 
  • 适合的 d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • 定位销的直径  -0,1: 5 mm
  • 重量: 309 g
show article view
组立工具  
叙述 :
组立工具  
公称尺寸:
端面板手 (座端粄手嵌入)   
: 端面板手 (座端粄手嵌入)   
适合的 d1: 16 mm/20 mm
品项品号.:
22350.1998
文件
组立工具  
  • 端面板手 (座端粄手嵌入)   
  • 适合的 d1: 16 mm/20 mm
  • 定位销的间距  ±0,1: 30 mm
  • 定位销的直径  -0,1: 5 mm
  • 重量: 243 g
  • 方形驱动 : 1/2 英吋
show article view
组立工具  
叙述 :
组立工具  
公称尺寸:
适合的尺寸 d1: 25 mm
品项品号.:
22350.1999
文件
组立工具  
  • 端面板手 (座端粄手嵌入)   
  • 用于最后加工 : 2
show article view
组立工具