22130.0093 - 插槽  
圆柱形止位块  

叙述 
公称尺寸
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
叙述 :
插槽  
公称尺寸:
d1 +0,005: 16  mm
品项品号.:
22130.0093
文件
插槽  
  • socket for precision index plungers, cylindrical  – 相片  3
  • d1 +0,005: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min : 17 mm
  • l2: 14 mm
  • 重量: 40 g
插槽  
直接下载
更多文件格式