零配件: 22120. 分割定位柱  with hexagon collar and locking, stainless steel A4

您的选择导致 5 打击

叙述 
公称尺寸

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
叙述 :
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
公称尺寸:
适用于分割螺栓和分割定位柱 
d2: M8 x 1 mm
品项品号.:
22120.1514
CAD
文件
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), Stainless steel 1.4401
  • d2: M8 x 1 mm
  • 扳手 : 13 mm
  • 重量: 2,8 g
show article view
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
叙述 :
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
公称尺寸:
适用于分割螺栓和分割定位柱 
d2: M12 x 1,5 mm
品项品号.:
22120.1516
CAD
文件
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), Stainless steel 1.4401
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • 扳手 : 18 mm
  • 重量: 7,6 g
show article view
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
叙述 :
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
公称尺寸:
适用于分割螺栓和分割定位柱 
d2: M10 x 1 mm
品项品号.:
22120.1515
CAD
文件
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), Stainless steel 1.4401
  • d2: M10 x 1 mm
  • 扳手 : 16 mm
  • 重量: 5,4 g
show article view
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
叙述 :
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
公称尺寸:
适用于分割螺栓和分割定位柱 
d2: M16 x 1,5 mm
品项品号.:
22120.1518
CAD
文件
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), Stainless steel 1.4401
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • 扳手 : 24 mm
  • 重量: 18 g
show article view
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
叙述 :
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
公称尺寸:
适用于分割螺栓和分割定位柱 
d2: M20 x 1,5 mm
品项品号.:
22120.1520
CAD
文件
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), Stainless steel 1.4401
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • 扳手 : 30 mm
  • 重量: 33 g
show article view
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)