零配件: 22075. 定位柱  with collar and ball, front slot

您的选择导致 6 打击

叙述 
公称尺寸

More details

品项品号.
文件
价格 [€]
可用
叙述 :
组立工具  
公称尺寸:
d1: M4 mm
品项品号.:
22075.0904
文件
组立工具  
  • 组立工具  
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 5,2 mm
  • l: 55 mm
  • 重量: 20 g
show article view
组立工具  
叙述 :
组立工具  
公称尺寸:
d1: M5 mm
品项品号.:
22075.0905
文件
组立工具  
  • 组立工具  
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 6,7 mm
  • l: 55 mm
  • 重量: 24 g
show article view
组立工具  
叙述 :
组立工具  
公称尺寸:
d1: M6 mm
品项品号.:
22075.0906
文件
组立工具  
  • 组立工具  
  • d1: M6
  • b: 50 mm
  • d: 7,7 mm
  • l: 60 mm
  • 重量: 30 g
show article view
组立工具  
叙述 :
组立工具  
公称尺寸:
d1: M8 mm
品项品号.:
22075.0908
文件
组立工具  
  • 组立工具  
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 9,7 mm
  • l: 60 mm
  • 重量: 47 g
show article view
组立工具  
叙述 :
组立工具  
公称尺寸:
d1: M10 mm
品项品号.:
22075.0910
文件
组立工具  
  • 组立工具  
  • d1: M10
  • b: 60 mm
  • d: 11,7 mm
  • l: 70 mm
  • 重量: 72 g
show article view
组立工具  
叙述 :
组立工具  
公称尺寸:
d1: M12 mm
品项品号.:
22075.0912
文件
组立工具  
  • 组立工具  
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 13,7 mm
  • l: 80 mm
  • 重量: 127 g
show article view
组立工具