零配件: 22070. 定位柱  长 

您的选择导致 5 打击

叙述 
公称尺寸

More details

品项品号.
文件
价格 [€]
可用
叙述 :
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
公称尺寸:
d1: M10 mm
品项品号.:
22070.0830
文件
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 7,8 mm
  • l: 70 mm
  • 重量: 87 g
show article view
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
叙述 :
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
公称尺寸:
d1: M12 mm
品项品号.:
22070.0832
文件
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,5 mm
  • l: 75 mm
  • 重量: 88 g
show article view
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
叙述 :
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
公称尺寸:
d1: M16 mm
品项品号.:
22070.0834
文件
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • 重量: 110 g
show article view
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
叙述 :
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
公称尺寸:
d1: M22 mm
品项品号.:
22070.0836
文件
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • d1: M22
  • b: 100 mm
  • d: 19 mm
  • l: 100 mm
  • 重量: 245 g
show article view
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
叙述 :
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
公称尺寸:
用于定位柱  
d1: M24
品项品号.:
22070.0838
文件
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • 重量: 258 g
show article view
用于嵌装插销于沟槽的组装工具