零配件: 22060. 定位柱  有内六角形   

您的选择导致 10 打击

叙述 
公称尺寸

More details

品项品号.
文件
价格 [€]
可用
叙述 :
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
公称尺寸:
d1: M3 mm
品项品号.:
22060.0903
文件
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • d1: M3
  • b: 50 mm
  • d: 2,35 mm
  • l: 55 mm
  • 重量: 17 g
show article view
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
叙述 :
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
公称尺寸:
d1: M4 mm
品项品号.:
22060.0904
文件
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 3 mm
  • l: 55 mm
  • 重量: 18 g
show article view
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
叙述 :
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
公称尺寸:
d1: M5 mm
品项品号.:
22060.0905
文件
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 4 mm
  • l: 60 mm
  • 重量: 21 g
show article view
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
叙述 :
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
公称尺寸:
d1: M6 mm
品项品号.:
22060.0906
文件
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • d1: M6
  • b: 60 mm
  • d: 4,7 mm
  • l: 60 mm
  • 重量: 30 g
show article view
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
叙述 :
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
公称尺寸:
d1: M8 mm
品项品号.:
22060.0908
文件
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • 重量: 39 g
show article view
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
叙述 :
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
公称尺寸:
d1: M10 mm
品项品号.:
22060.0910
文件
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • 重量: 66 g
show article view
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
叙述 :
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
公称尺寸:
d1: M12 mm
品项品号.:
22060.0912
文件
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • 重量: 72 g
show article view
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
叙述 :
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
公称尺寸:
d1: M16 mm
品项品号.:
22060.0916
文件
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • 重量: 144 g
show article view
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
叙述 :
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
公称尺寸:
d1: M20 mm
品项品号.:
22060.0920
文件
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • d1: M20
  • b: 100 mm
  • d: 17 mm
  • l: 115 mm
  • 重量: 162 g
show article view
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
叙述 :
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
公称尺寸:
d1: M24 mm
品项品号.:
22070.0838
文件
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • 重量: 258 g
show article view
用于嵌装插销于沟槽的组装工具