零配件: 22060. 定位柱  有内六角和密封垫 

您的选择导致 4 打击

叙述 
公称尺寸

More details

品项品号.
文件
价格 [€]
可用
叙述 :
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
公称尺寸:
用于定位柱  
d1: M8
品项品号.:
22060.0908
文件
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • 重量: 39 g
show article view
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
叙述 :
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
公称尺寸:
用于定位柱  
d1: M10
品项品号.:
22060.0910
文件
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • 重量: 66 g
show article view
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
叙述 :
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
公称尺寸:
用于定位柱  
d1: M12
品项品号.:
22060.0912
文件
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • 重量: 72 g
show article view
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
叙述 :
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
公称尺寸:
用于定位柱  
d1: M16
品项品号.:
22060.0916
文件
用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • 重量: 144 g
show article view
用于嵌装插销于沟槽的组装工具